Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Type EW-PP_S (narrow corrugation) - Guaina corrugata Murrflex
Lista materiale
EW-PP-M20/P16S *_83201057
TYP
EW-PP-M20/P16S *
BESTNR
Numero dordine
83201057
FARBE
Colore
Nero
ALPHA
Raggio di curvatura
°
A
Ø
16.6 mm
B
Ø
21.0 mm
RSTAT
R statico
41.0 mm
RDYN
R dinamico
- mm
GEW
Peso
5.2 kg/100 m
VPE
50 m
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali