Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
Typ VAW 248 - Canaleta
Lista de materiales
111480100700
TYP
Typ
Typ VAW 248
BESTNR
Nº artículo
A
248.0 mm
B
236.0 mm
C
35.0 mm
L
Largo
mm
Enter value for L
Largo
mm
cm
inch
ft
INFO
Instrucciones de instalación
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales