Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Typ GSP 10/15 - Gleitschiene
Stückliste
111010260000
TYP
Typ
Type GSP 10/15
BESTNR
Best-Nr.
111010260000
L
Länge
2000 mm
A
20 mm
B
25.0 mm
C
500.0 mm
D
Ø
6.2 mm
E
10 mm
F
15 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen