Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Typ EF/B
Stückliste
EF/B 26042_83361022
TYP
EF/B 26042
BESTNR
Best-Nr.
83361022
FARBE
schwarz
B1
92 mm
B2
76 mm
C
6.2 mm
D
16 mm
E
10 mm
H1
36 mm
H2
3.5 mm
T
32 mm
VPE
1 St.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen