Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Shelf support, with flap RTT 420
Lista materiale
RTT 420 Regaltraeger, mit Klappe042000004000
TYP
Tipo
RTT 420 shelf support, with flap
BESTNR
Numero dordine
042000004000
BEZEICHNUNG
Intestazione
Shelf support
AF
Esecuzione
lockable
TI
5.0 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
13.6 mm
H2
21.2 mm
H3
28.8 mm
HI
42.4 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali