Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
Separator TR 420.6-V
Lista de materiales
TR 420.6, verschiebbar042000004600
TYP
Tipo
TR 420.6, movable
BESTNR
Nº artículo
042000004600
BEZEICHNUNG
Descripción
Traviesa
AF
Ejecución
movable
TI
3.0 mm
TA
14.0 mm
H
3.8 mm
H1
13.6 mm
H2
21.2 mm
H3
28.8 mm
HI
42.4 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales