Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Separator TR 420.5-V
Lista materiale
TR 420.5, verschiebbar042000004500
TYP
Tipo
TR 420.5, movable
BESTNR
Numero dordine
042000004500
BEZEICHNUNG
Intestazione
Separatore
AF
Esecuzione
movable
TI
3.0 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
13.6 mm
H2
21.2 mm
H3
28.8 mm
HI
42.4 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali