Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Separator TR 420.3
Nomenclature
TR 420.3, rastbar042000004300
TYP
Type
TR 420.3 lockable
BESTNR
Référence
042000004300
BEZEICHNUNG
Description
Séparateur
AF
Exécution
lockable
TI
3.0 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
13.6 mm
H2
21.2 mm
H3
28.8 mm
HI
42.4 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale