Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Trennsteg TR 420.1
Stückliste
TR 420.1, offen, rastbar042000004100
TYP
Typ
TR 420.1, offen, rastbar
BESTNR
Best-Nr.
042000004100
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Trennsteg
AF
Ausführung
rastbar
TI
3.0 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
13.6 mm
H2
21.2 mm
H3
28.8 mm
HI
42.4 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen