Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
Separator 52.1
Lista de materiales
TR 52.1052100009200
TYP
Tipo
TR 52.1
BESTNR
Nº artículo
052100009200
BEZEICHNUNG
Descripción
TR 52.1 Trennsteg
RASTER
Trama
5.6 mm
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
4.0 mm
H1
15.6 mm
H2
22.0 mm
H3
28.2 mm
H4
34.6 mm
H5
41.0 mm
HI
52.0 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales