Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
RTT 35 shelf support divisible
Lista materiale
RTT 35100090350000
TYP
Typ
RTT 35
BESTNR
Numero dordine
100090350000
BEZEICHNUNG
Intestazione
Regalträger teilbar
AUS
Esecuzione
rastbar
VPE
1 St.
TI
5.0 mm
TA
8.0 mm
H
3.2 mm
H1
10.5 mm
H2
17.5 mm
H3
24.5 mm
HI
35.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali