Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descripción
Placa ciega tipo BP/H
Lista de materiales
BP/H 24_87171626
TYP
Tipo
BP/H 24
BESTNR
Nº artículo
87171626
FARBE
Color
Negro
A1
A
146 mm
B1
B
48 mm
EH
Altura de montaje
4.5 mm
A
112 mm
B
b
36 mm
C
65 mm
D
16 mm
E
5.5 mm
VPE
1
IP
Clase IP
42 mm
UL94
HB mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales